AC-DC电源

NNS15-5

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : 无
停产发布日期 : 2024年1月10日
最后订单日期 : 2024年12月27日
最后出货日期 : 2025年6月28日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~230Vac
输入电压范围[DC]
效率
35% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc
输出电压范围[DC]
4.5~5.5Vdc
最大输出电流
3A
最大输出功率
15W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
60mm Nom.
高度(H)
124mm Nom.
深度(D)
124mm Nom.
质量
1750g Typ.

其他

工作温度范围
-20~71°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
IEC62368-1
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。