AC-DC电源

PF1500B-360/T

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
PF-B
PF1500B
特点
可选
安装支柱(无丝锥通孔)
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
170~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
96.5% Typ.
额定输出电压[DC]
360Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
4.2A
最大输出功率
1512W

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
行业标准尺寸
宽度(W)
61mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
116.8mm Nom.
质量
200g Typ.

其他

工作温度范围
-40~100°C
冷却方式
传导散热
安全规格(认定)
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。