AC-DC电源

PFH500F-28-0D0-R

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
PFH
特点
MIL-STD-810 根据(振动・冲击)
PMBus
可选
安装支柱(无丝锥通孔)
下垂负载分配
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
92% Typ.
额定输出电压[DC]
28Vdc
输出电压范围[DC]
22.4~33.6Vdc
最大输出电流
18A
最大输出功率
504W

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
行业标准尺寸
宽度(W)
61mm Nom.
高度(H)
13.3mm Nom.
深度(D)
101.6mm Nom.
质量
225g Typ.

其他

工作温度范围
-40~100°C
冷却方式
传导散热
安全规格(认定)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian