AC-DC电源

QS7000C5

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
QS
QS7
特点
2MOPP
MIL-STD-810 根据(振动・冲击)
符合医疗标准
可选
可配置产品
5V/2A辅助电源(Inhibit)
可选阵容
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
180~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
12~12.8Vdc
最大输出电流
90A
最大输出功率
1080W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
176mm Nom.
高度(H)
63.3mm Nom.
深度(D)
270mm Nom.
质量

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC61010-1
EN61010-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。