AC-DC电源

ZWS15B-24

销售对象地区
全球用户
系列
ZWS-B
ZWS15B
状态
量产体制(新设计非推荐)量产体制(新设计非推荐)
推荐代替型号 : ZWS15C-24 (不保证其兼容性。)
特点
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
转换托架
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:ZWS15B

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
85% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
21.6~26.4Vdc
最大输出电流
700mA
最大输出功率
16.8W

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
50mm Nom.
高度(H)
22mm Nom.
深度(D)
87.5mm Nom.
质量
55g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。