DC-DC开关电源
CC25-2405SF-E
|
|
电气特性
标称输入电压[DC] |
|
输入电压范围[DC] |
|
效率 |
|
额定输出电压[DC] |
|
输出电压范围[DC] |
|
最大输出电流 |
|
最大纹波和噪音 |
|
最大输出功率 |
|
耐电压1 |
|
耐电压2 |
|
耐电压3 |
|
形状和尺寸
形状 / 安装 |
|
宽度(W) |
|
高度(H) |
|
深度(D) |
|
质量 |
|
行业标准尺寸 |
|
端子类型 |
|
其他
工作温度范围 |
|
绝缘/非绝缘 |
|
特点 |
|
安全规格(认定) |
|
安全规格(根据) |
|
备考 |
|
产品信息
选型指南
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C3225JB1H475K250AB
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C3225X7R1E685K250AB
Capacitance=6.8μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA5F4C0G2J122J085AA
Capacitance=1.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3FD102KYGNA
Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3FD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

SMD/SMT 电感器(线圈)
SLF6028T-101MR42-PF
L=100μH
Rated current=0.42A
L x W x T :
6 x 6 x 2.8mm

电源线路EMC滤波器
RSEG-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, On board type

引线式盘压敏变阻器
B72214S2421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A

铁氧体磁芯
HF70RH14.3x14.3x6.35
EMC Suppression(RH)
Dimensions(AxBxC)=14.3x14.3x6.35

DC-DC开关电源
CC15-2403SF-E
On-board type, Output: 14.85W, 3.3V
Isolated type, Option: DIP type