DC-DC开关电源

CCM-2403SF

销售对象地区
全球用户
系列
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : CC3-2403SF-E (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2016年12月22日
最后订单日期 : 2018年6月29日
最后出货日期 : 2018年12月25日
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:CC

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
18~36Vdc
效率
70% Typ.
额定输出电压[DC]
3.3Vdc
输出电压范围[DC]
2.84~3.67Vdc
最大输出电流
0.6A
最大纹波和噪音
120mV
最大输出功率
2W
耐电压1
输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压2
输入 - 壳体: 500AC: 1min.
耐电压3
输出 - 壳体: 500AC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
28.5mm Nom.
高度(H)
8.5mm Nom.
深度(D)
20.5mm Nom.
质量
10g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-20~70°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA60950 (C-UL)
UL60950
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开