DC-DC开关电源

IEH48025A120V-109-R

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
iEH
iEH
状态
量产体制量产体制
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:iEH

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
48Vdc
输入电压范围[DC]
36~75Vdc
效率
94.6% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
11.76~12.24Vdc
输出电流范围
4~25A
最大纹波和噪音
60mV
最大输出功率
300W
耐电压1
输入 - 输出: 2250DC: min.
耐电压2
输入 - 底板: 1500DC: min.
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
58.4mm Nom.
高度(H)
13.3mm Nom.
深度(D)
22.9mm Nom.
质量
50g Typ.
行业标准尺寸
1/8砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~130°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1-07
UL60950-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE标识
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。