DC-DC开关电源

PAH50S48-3.3/V

销售对象地区
全球用户
系列
状态
停止生产停止生产
推荐代替型号 : 无
停产发布日期 : 2019年1月21日
最后订单日期 : 2019年12月2日
最后出货日期 : 2020年6月30日
可选
ON/OFF控制负逻辑
OVP自动复位
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,DC-DC开关电源:PAH

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
48Vdc
输入电压范围[DC]
36~76Vdc
效率
79% Typ.
额定输出电压[DC]
3.3Vdc
输出电压范围[DC]
2.97~3.63Vdc
最大输出电流
11.7A
最大纹波和噪音
150mV
最大输出功率
38.61W
耐电压1
输入 - 输出: 1500AC: 1min.
耐电压2
输入 - 底板: 1500AC: 1min.
耐电压3
输出 - 底板: 500DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
57.9mm Nom.
高度(H)
12.7mm Nom.
深度(D)
61mm Nom.
质量
80g Typ.
行业标准尺寸
半砖尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~100°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
带底板
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。