DC-DC开关电源

PSS10-24-5

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CC10-2405SF-E (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2016年11月1日
最后订单日期 : 2017年4月28日
最后出货日期 : 2017年9月29日
销售对象地区
全球用户
系列
可选
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
18~36Vdc
效率
82% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc
输出电压范围[DC]
4.3~6Vdc
最大输出电流
2A
最大纹波和噪音
100mV
最大输出功率
10W
耐电压1
输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压2
输入 - 壳体: 500AC: 1min.
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
40.5mm Nom.
高度(H)
8mm Nom.
深度(D)
22mm Nom.
质量
14g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
DIP

其他

工作温度范围
-40~85°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

规格/使用手册

选型指南