DC-DC开关电源

PV3-24-5

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CCG3-24-05SF (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2023年4月3日
最后订单日期 : 2025年3月31日
最后出货日期 : 2025年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24Vdc
输入电压范围[DC]
18~36Vdc
效率
78% Typ.
额定输出电压[DC]
5Vdc
输出电压范围[DC]
5~6Vdc
最大输出电流
0.6A
最大纹波和噪音
120mV
最大输出功率
3W
耐电压1
输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
33mm Nom.
高度(H)
18mm Nom.
深度(D)
8.5mm Nom.
质量
4g Typ.
行业标准尺寸
端子类型
SIP

其他

工作温度范围
-20~70°C
绝缘/非绝缘
绝缘
特点
安全规格(认定)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南