可编程直流电源

EVA600-4

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : GEN600-4-1P200-D (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户
系列
可选阵容
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
170~265Vac
输入频率范围
47~63Hz
额定输出电压[DC]
600Vdc
输出电压[DC]
60~600Vdc
额定输出电流
4A
输出电流
0.04~4A
额定输出功率
2400W
效率
88% Typ.
电压纹波和噪音
0.15Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音
0.015Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸

形状
机壳安装 / 単体型
宽度(W)
250mm Nom.
高度(H)
86mm Nom.
深度(D)
445mm Nom.
质量
7500g Typ.

其他

包含接口/功能
接口选项
工作温度范围
-10~70°C
安全规格(认定)
IEC60950-1:2005(Ed.2)
EN60950-1:2006(Ed.2)+A11:2009
UL60950-1:2007(Ed.2)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南