可编程直流电源
产品首页
产品亮点
技术报告
选型指南
其他内容
TDK产品特性
可编程电源(CVCC直流可变电源、直流电源)是在预先设置的电压值及电流值范围内,根据负荷状态,自动以稳压(CV)模式或恒流(CC)模式运行的电源。TDK拥有TDK-Lambda品牌可编程电源,不仅可用于稳压电源,同时还可用于试验、检查、实验、研究等各类测量用途。TDK-Lambda的可编程电源拥有可用于19英寸支架的Genesys系列、用于研究用途等便于携带的台式Z+/ZUP系列,是标配有RS232C/RS485的UL标准认证产品。此外,Z+系列全新标配USB,同时可选购应对LAN的产品。

新闻