可编程直流电源

GEN 125-120-3P400

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
Genesys
GEN3U 15kW
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
3相
输入电压范围[AC]
342~440Vac
输入频率范围
47~63Hz
额定输出电压[DC]
125Vdc
输出电压[DC]
0~125Vdc
额定输出电流
120A
输出电流
0~120A
额定输出功率
15kW
效率
88% Typ.
电压纹波和噪音
0.025Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音
0.05Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸

形状
3U 机架安装 / 桌上
宽度(W)
429mm Nom.
高度(H)
132.5mm Nom.
深度(D)
581mm Nom.
质量
43kg Typ.

其他

包含接口/功能
RS-232
RS-485
接口选项
LAN (LXI compliant)
USB
GPIB
绝缘模拟电流控制
绝缘模拟电压控制
工作温度范围
0~50°C
安全规格(认定)
EN60950-1
UL60950-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。