可编程直流电源

GEN20-250-3P400

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
Genesys
GEN2U 5000W
状态
量产体制量产体制
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,可编程电源(CVCC):Genesys5000

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
3相
输入电压范围[AC]
342~460Vac
输入频率范围
47~63Hz
额定输出电压[DC]
20Vdc
输出电压[DC]
0~20Vdc
额定输出电流
250A
输出电流
0~250A
额定输出功率
5000W
效率
86% Typ.
电压纹波和噪音
0.01Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音
1Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸

形状
2U 机架安装 / 桌上
宽度(W)
423mm Nom.
高度(H)
88mm Nom.
深度(D)
442.5mm Nom.
质量
16kg Typ.

其他

包含接口/功能
RS-232
RS-485
接口选项
LAN (LXI compliant)
USB
GPIB
绝缘模拟电流控制
绝缘模拟电压控制
工作温度范围
0~50°C
安全规格(认定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。