可编程直流电源

GSPS30-2040-3P480

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
GENESYS+
G+Rack 60kW
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
3相
输入电压范围[AC]
342~528Vac
输入频率范围
47~63Hz
额定输出电压[DC]
30Vdc
输出电压[DC]
0~30Vdc
额定输出电流
2040A
输出电流
0~2040A
额定输出功率
61.2kW
效率
88% Typ.
电压纹波和噪音
电流纹波和噪音

形状和尺寸

形状
机架直流系统
宽度(W)
553mm Nom.
高度(H)
1028mm Nom.
深度(D)
902mm Nom.
质量
200kg Typ.

其他

包含接口/功能
LAN (LXI compliant)
USB
RS-232
RS-485
绝缘模拟电压控制
接口选项
GPIB
绝缘模拟电流控制
EtherCAT
Modbus-TCP
工作温度范围
0~50°C
安全规格(认定)
IEC61010-1
EN61010-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

技术支援工具