可编程直流电源

ZUP20-40/U

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : Z20-40-U (不保证其兼容性。)
最后订单日期 : 2023年9月1日
最后出货日期 : 2024年3月31日
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
ZUP
ZUP 800W
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入频率范围
47~63Hz
额定输出电压[DC]
40Vdc
输出电压[DC]
0~20Vdc
额定输出电流
40A
输出电流
0~40A
额定输出功率
800W
效率
82% Typ.
电压纹波和噪音
0.005Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音
0.06Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸

形状
3U 机架安装 / 桌上
宽度(W)
140mm Nom.
高度(H)
124mm Nom.
深度(D)
350mm Nom.
质量
3200g Typ.

其他

包含接口/功能
RS-232
RS-485
IEC320电缆 美国插头
接口选项
工作温度范围
0~50°C
安全规格(认定)
EN61010-1
CSA C22.2 No.1010.1-92
UL3111-1
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南