可编程直流电源
ZUP60-7/U
|
|
电气特性
输入 |
|
输入电压范围[AC] |
|
输入频率范围 |
|
额定输出电压[DC] |
|
输出电压[DC] |
|
额定输出电流 |
|
输出电流 |
|
额定输出功率 |
|
效率 |
|
电压纹波和噪音 |
|
电流纹波和噪音 |
|
形状和尺寸
形状 |
|
宽度(W) |
|
高度(H) |
|
深度(D) |
|
质量 |
|
其他
包含接口/功能 |
|
接口选项 |
|
工作温度范围 |
|
安全规格(认定) |
|
安全规格(根据) |
|
备考 |
|
产品信息
外形图
安规报告
选型指南
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603X5R1C154K030BC
Capacitance=0.15μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603X7R0J222K030BA
Capacitance=2.2nF
Edc=6.3V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG45NX5R1H106M500JH
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82496C3689J000
L=0.0068μH
Rated current=0.7A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]

SMD/SMT 电感器(线圈)
LTF3020T-220M-D
L=22μH
Rated current=0.40A
L x W x T :
4.5 x 3.0 x 2.0mm

引线式盘压敏变阻器
B72210U2381K502
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A

可编程直流电源
GB100-50-3P208
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 100V
Blank front panel (ATE version)

可编程直流电源
GB20-250-F-3P208
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 20V
Blank front panel, Fast model

可编程直流电源
GB40-125-F-3P400
1U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 40V
Blank front panel, Fast model

可编程直流电源
GEN 1250-8-3P480
3U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 1250V
Standard type