浪涌电流限制器NTC

B57153S0479M000

产品状态
量产体制
S153
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

主体直径 (b)
8.50mm Max.
主体厚度 (th)
5.00mm Max.
主体高度 (h)
13.00mm Max.
导线长度 (LL)
25.00mm Min.
导线直径 (LD)
0.60mm ±0.05mm
导线间距 (LS)
5.00mm +0.60,-0.10mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
4.7Ω
电阻容差
±20%
试验电容 [230-240V AC]
100 / 175μF
试验电容 [110-120V AC]
400 / 700μF
最大电流
3A
其他详细信息
请参照规格书

其他

使用温度范围
-55~170°C
焊接方法
请参照文件(安装说明)
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
重量
0.6g

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...