浪涌电流限制器PTC
B59213J0130A020
|
|
尺寸
详细信息 |
电气特性
最大工作电压 |
|
额定电阻 |
|
连接电压[DC] (Max.) |
|
热含量 (Typ.) |
|
其他详细信息 |
其他
UL证书 (UL1434) |
|
VDE证书 |
|
IEC证书 (IEC60738-1) |
|
CSA证书 |
|
AEC-Q200 |
|
使用温度范围 | |
包装形式 | |
其他详细信息 |
查看过此产品的人也查看过以下产品

直流链路用电容器
B32716H0206J000
20.0uF, 1000 V DC
30.0mm(W) x 45.0mm(H) x 42.0mm(L)

直流链路用电容器
B32776Y0206J000
20uF, 1000V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 42mm(L)

直流链路用电容器
B32776Z0206J000
20uF, 1000V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 42mm(L)

直流链路用电容器
B32776Z1805J000
8uF, 1200V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)

直流链路用电容器
B32778Z0206J000
20uF, 1000V DC
43mm(W) x 24mm(H) x 57.5mm(L)

浪涌电流限制器NTC
B57211P0120M301
Resistance (at 25℃)=12Ω
Maximum Current=4A

浪涌电流限制器NTC
B57211P0509M341
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=5A

浪涌电流限制器NTC
B57238S0150M051
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=4.4A

过电流保护PTC
B59201P1120A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=4.6Ω

过电流保护PTC
B59215P1080A062
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=25Ω