浪涌电流限制器PTC
产品首页
产品亮点
技术注释
选型指南
TDK产品特性
PTC陶瓷热敏电阻能有效保护电源输入端免受由于电容器充电导致过大的冲击电流和浪涌电流的影响。其应用领域包括空调变频器、工业驱动装置、焊接机、车载充电器,以及用于混合动力和电动车的直流链路电容器充电和放电装置。这些元件具备高可靠性,只需简单设计修改即可使用。PTC系列包括引线式片状型,以及直流链路电压高达800V封闭型。

新闻