浪涌电流限制器PTC

B59252J0140B020

产品状态
量产体制
用途
车载
产业
J252
设计
PTC thermistors in housing
Housing
PBT plastic case, preferred types for new designs
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
780V
额定电阻
500Ω
连接电压[DC] (Max.)
1.1kV
热含量 (Typ.)
2.3J/K
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
YES
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models