浪涌电流限制器PTC

B59772C0120A070 (C772_ICL)

产品状态
量产体制
用途
产业
C772
设计
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

宽度(W)
9.00mm Max.
高度(H)
13.50mm Max.
详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
260V
额定电阻
150Ω
连接电压[DC] (Max.)
370V
热含量 (Typ.)
0.6J/K
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
NO
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开