直接角度传感器

HAL3725UP

产品状态
量产体制
用途
车载等级
检测功能
Angle
Position
输出类型
Analog
3-Wire
传感元件類型
霍尔效应
系列
HAL
品牌
Micronas
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

封裝
TO92UP
封装类型
Through Hole
尺寸信息
请参照目录/规格书

电气特性

电源电压
4.5V to 5.5V
角度范围
360°
角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 1.2
檢測磁場範圍
20 to 100mT

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗余
NO
冗余度(系统数)
Single
功能安全
ASIL B
自诊断功能
Sensor abnormal
Magnet loss
Over,Under Voltage
Temperature monitor
特殊功能
包装形式
重量
0.212g