TMR角度传感器

TAS4240-AAAA

产品状态
量产体制
用途
车载等级
检测功能
Angle
产品类型
模拟输出
传感元件類型
TMR
系列
TAS4240
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

封裝
TSSOP-8
封装类型
Surface Mount
尺寸信息
请参照规格书

电气特性

角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 1.0
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度
+/- 0.3
电源电压
3.0V to 5.5V
模拟输出电压
0.9 to 1.65Vp-p (Supply voltage ratiometric)
输出类型
Analog
2xSin/Cos Single-End
感应器构成
Half bridge
檢測磁場範圍
20 to 80mT
角度范围
360°

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗余
YES
冗余度(系统数)
Dual
功能安全
ASIL D Support
自诊断功能
特殊功能
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
重量
0.032g

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特色内容

显示更多