产品介绍

TMR角度传感器是用于检测磁铁磁场方向的磁性传感器。

产品融合了TDK在磁性技术和薄膜技术上积累的经验,具有高精度、高可靠性和良好的温度特性。TMR传感器可在较大的温度范围内稳定运行。 因此,越来越多地被应用于需要高精度和高可靠性的车载部件。它们还具有低功耗的特性,不仅是汽车,还可以广泛应用于机器人和智能手机等消费产品中。

TMR: Tunnel Magneto Resistance, 隧道磁阻效应

角度传感器输出体验

体验目标磁铁旋转时传感器输出的实时变化。拿起旋转磁铁,上下左右移动。

传感器检测磁场的绝对角度,由内部TMR元件电阻值转换成Sin/Cos电压,作为输出值显示在黑屏上。

伴随磁铁旋转,传感器输出实时变化。
移动滑块控制磁铁旋转。

按下播放按钮可停止和逆时针旋转。

磁铁上下移动时,可观察振幅变化。

normalized amplitude
TMR Angle Sensor Output
angle
sin cos
N
16
deg
Angle
50
%
Distance
Rotation
0 90 180 270 360
Distance

产品特征

- 磁传感器行业最高级别的角度精度
- 具有出色的抗环境干扰能力,长期稳定性和可靠性,适合汽车级应用
- 在很大的温度范围内具有非常稳定的输出特性,无需温度校正处理
- 丰富的车规级模拟和数字产品阵容,支持ASIL等冗余设计
- 支持1GHz以上的高速旋转的模拟响应(理论值),包括但不限于典型工作范围
- 提供有助于整体系统小型化、轻量化并能降低成本和提升焊接可靠性的封装
- TMR 传感器的特点是在一定的磁场强度范围内输出振幅不会发生变化,即使在一些会产生振动的应用中仍可保持高精度的角度输出

产品优势

TDK是全球首家推出车载TMR传感器的公司,并于2014年开始交付使用。
产品广泛应用于自动化和电气化程度越来越高的汽车领域、易污染的环境中使用的工业设备以及需满足小型化和低功耗的民用消费领域。
作为磁性传感器,TDK TMR传感器具有出色的测量精度,可满足全球各行业客户的高精度要求。

案例分析

  • 应用案例介绍
  • 5:40

    TMR角度传感器产品介绍和
    发展趋势

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 5:40
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 5:40
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
  • 1:00

    用于电动自行车/小型交通工具的
    Off-Axis使用示例

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 16.31%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
  • 1:15

    TMR Sensor的On-Axis,
    Off-Axis使用示例

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:15
    Loaded: 13.22%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:15
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
  • 5:40

    TMR角度传感器产品介绍和
    发展趋势

  • 1:00

    用于电动自行车/小型交通工具的
    Off-Axis使用示例

  • 1:15

    TMR Sensor的On-Axis,
    Off-Axis使用示例

YouTube

视频库

TMR角度传感器相关的视频库

联系我们

您可以在 "常见问题" 中查看来自客户的常见问题和答案。

如对样品/评估板有任何疑问和请求,欢迎与我们联系