TMR角度传感器
TAS8240-HAAA
|
|
尺寸
封裝 |
|
封装类型 |
|
尺寸信息 |
电气特性
角度精度(整体温度范围) / 度 |
|
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度 |
|
电源电压 |
|
模拟输出电压 |
|
输出类型 |
|
感应器构成 |
|
檢測磁場範圍 |
|
角度范围 |
|
其他
使用温度范围 |
|
AEC-Q100 |
|
冗余 |
|
冗余度(系统数) |
|
功能安全 |
|
自诊断功能 |
|
特殊功能 |
|
包装形式 |
|
重量 |
|
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C0510X7S0E105M030BC
Capacitance=1μF
Edc=2.5V
T.C.=X7S
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry

积层贴片陶瓷片式电容器
C5750C0G2A154J230KA
Capacitance=0.15μF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA1A1X7T0G104M030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA1A2C0G1E010C030BA
Capacitance=1pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLP1608V1R0DT0S1
L=1μH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.6mm

大电流扁平线电感器
B82559A5472A016
L=4.7μH
Rated current=18.6A
18.7mm x 17.3mm

浪涌电流限制器NTC
B57127P0209M301
Resistance (at 25℃)=2Ω
Maximum Current=16A

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG063JF103HTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

TMR角度传感器
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.8 deg