钳式交流电流传感器

CCT272440-80-10-02

产品状态
量产体制
用途
工业和基础设施
AC / DC
AC
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
30.50mm Max.
宽度(W)
27.50mm Max.
高度(T)
41.50mm Max.
夹钳部内径
10.00mm Nom.
尺寸信息
请参照目录

电气特性

应用電流 [50/60Hz]
0.1~80Arms
公称电变流比
3000:1
输出电流精度
26.6mA ±0.3mA
相位差
1.7° ±1°
二次绕组电阻
352Ω
断路保护
7.5V clamp element
耐电压 [1min.]
2.2kVAC
绝缘电阻 [DC500V]
100MΩ Min.

其他

输出连接器 (插座外壳)
PALR-02VF (JST)
适合连接器 (插头外壳)
PAP-02V-S (JST)
输出引脚
AWG22 155mm
难燃等级
UL 94 V-0
使用温度范围
-20~60°C
包装形式
散装 (聚苯乙烯泡沫)
包装个数
36pcs
重量
41g

产品信息

全部收起 全部展开