线性霍尔传感器

HAL1890UA

产品状态
量产体制
用途
车载等级
功能
Angle, Current, Distance, Position
界面
SENT
3-Wire
系列
HAL
品牌
Micronas
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

封裝
TO92UA
尺寸信息
请参照目录/规格书

电气特性

输入电压
4.5~5.5V
磁场范囲
±40~±160mT

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗余
NO
集成电容器
NO
包装形式
重量
0.106g