线性霍尔传感器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
在有些磁场中,线性霍尔传感器的输出没有离散的开关状态,但提供与磁场强度成比例的信号。这种输出信号可以作为模拟输出电压、脉宽调制信号(PWM),甚至作为现代总线协议(SENT)发送。有不同的封装:通孔SMD、单模具或双模具配置,有或者没有集成电容器。来自TDK-Micronas的线性霍尔传感器设计用于工业和汽车用途。
线性霍尔传感器组合包括:
·HAL 188y线性霍尔效应传感器系列——可编程或具有固定灵敏度
·带/不带集成电容器的HAL/HAC 83x可编程线性霍尔传感器系列
·带/不带冗余功能的HAL/HAR 24xy高精度可编程线性霍尔效应传感器系列
·带数字接口的HAL 28xy线性霍尔效应传感器系列

新闻