陀螺仪

IDG-2030U

产品状态
停止生产
用途
一般等级
Market
OIS
Axis
2-Axis
Features
系列
IDG
Comments
Small, Low-Profile XY Gyroscope Optimized for Optical Image Stabilization. Resistant to Damage from Ultrasonic Wash,Typically Used During Camera Module Manufacturing.
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.30mm ±0.05mm
宽度(W)
2.30mm ±0.05mm
厚度(T)
0.65mm +0.05,-0.07mm

电气特性

数字输出
I2C
SPI
VDD 电源电压 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 电源电压 / V
陀螺仪 FSR
±46.5/93/187/374
陀螺仪 灵敏度错误
±3%
陀螺仪 率噪音
0.005dps/√Hz

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
5000pcs
重量
0.124g

产品信息

全部收起 全部展开