浪涌电流限制器PTC
B59105J0130A020
|
|
尺寸
详细信息 |
电气特性
最大工作电压 |
|
额定电阻 |
|
连接电压[DC] (Max.) |
|
热含量 (Typ.) |
|
其他详细信息 |
其他
UL证书 (UL1434) |
|
VDE证书 |
|
IEC证书 (IEC60738-1) |
|
CSA证书 |
|
AEC-Q200 |
|
使用温度范围 | |
包装形式 | |
其他详细信息 |
查看过此产品的人也查看过以下产品

浪涌电流限制器PTC
B59109J0130A020
Max. operating voltage=560V AC
Rated resistance=100Ω

过电流保护PTC
B59880C0120A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=70Ω

过电流保护PTC
B59910C0130A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=1.2Ω

过电流保护PTC
B59970C0080A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=9.4Ω

过电流保护PTC
B59990C0080A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=55Ω

NTC元件
B57164K0154J000
Nominal Resistance=150kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%

陀螺仪
IDG-2030U
2-Axis
Gyroscope

铁氧体磁芯
B62152A0008X030
Balun Cores (Double-Aperture)

铁氧体磁芯
B64290L0616X035
Toroid Cores
Dimensions=R 25.3x14.8x20.0

铁氧体磁芯
B64290L0616X038
Toroid Cores
Dimensions=R 25.3x14.8x20.0