IMU (惯性测量设备)

ICM-40605

产品状态
停止生产计划
用途
一般等级
Market
HMD
Smartphone
Tablet
Wearable
Axis
6-Axis
Features
系列
ICM
Comments
Low Power 6-Axis MotionTracking Device
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.50mm Nom.
宽度(W)
3.00mm Nom.
厚度(T)
0.91mm ±0.06mm

电气特性

数字输出
I2C
SPI
VDD 电源电压 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 电源电压 / V
1.71 to 3.6
陀螺仪 FSR
±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000
陀螺仪 灵敏度错误
±0.5%
陀螺仪 率噪音
0.0038dps/√Hz
加速度计 FSR
±2/4/8/16
加速度计 灵敏度错误
±0.5%
加速度计 噪音
100μg/√Hz
罗盘 FSR
压力传感器 相对准确度
压力传感器 噪音

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
5000pcs
重量
0.144g

产品信息

全部收起 全部展开