IMU (惯性测量设备)

MPU-9150

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : ICM-20948 (不保证其兼容性。)
用途
一般等级
Market
Wearable
Remote Controls
Axis
9-Axis
Features
CompassCompass
系列
MPU
Comments
9-Axis MotionTracking Device (EOL)
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.00mm ±0.10mm
宽度(W)
4.00mm ±0.10mm
厚度(T)
1.00mm ±0.10mm

电气特性

数字输出
I2C
VDD 电源电压 / V
2.375 to 3.465
VDDIO I/O 电源电压 / V
2.375 to 3.465
陀螺仪 FSR
±250/500/1000/2000
陀螺仪 灵敏度错误
±3%
陀螺仪 率噪音
0.005dps/√Hz
加速度计 FSR
±2/4/8/16
加速度计 灵敏度错误
±3%
加速度计 噪音
400μg/√Hz
罗盘 FSR
±1200μT
压力传感器 相对准确度
压力传感器 噪音

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
5000pcs
重量
0.152g

产品信息

全部收起 全部展开