贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57342V6103H060

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
系列
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSPb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
1.60mm ±0.15mm
宽度(W)
0.80mm ±0.15mm
厚度(T)
0.90mm Max.
端子宽度(B)
推荐焊盘布局(PA)
推荐焊盘布局(PB)
推荐焊盘布局(PC)

电气特性

电阻 [at 25°C]
10kΩ
电阻容差
±3%
B常数(Typ.) [25/50°C]
3590K
B常数(Typ.) [25/85°C]
3635K
B常数(Typ.) [25/100°C]
3650K
B常数容差
±3%
最大电力 [at 25°C]
180mW
允许工作电流 [at 25°C]
310μA
热辐射常数 [at 25°C]
3mW/°C | 3mW/K

其他

最大工作温度
150°C
焊接方法
回流
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
YES
包装形式
包装个数
重量