贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57432V5502H362
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA1A1X7T0G104M030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72530T6170K062
Maximum continuous voltage=24V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=47V

TVS二极管
B74121U0028M060
Max. working voltage= 2.8V DC
Capacitance(typ)=0.18pF

浪涌电流限制器NTC
B57127P0100M301
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=9A

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57432V5502F362
Resistance (at 25°C)=5kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57621C5502H062
Resistance (at 25°C)=5kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57621C6502H062
Resistance (at 25°C)=5kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57621C6502J062
Resistance (at 25°C)=5kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG063JF103FTDS
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%