贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57621C5102K062

产品状态
量产体制
用途
一般等级
特点
ULUL认证
125°C125°C
B57621C5
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

L x W 尺寸
3.2mm x 1.6mm [EIA 1206]
厚度 | 高低
1.30mm Max.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
1kΩ
电阻容差
±10%
B常数 [25/50°C]
3420K
B常数 [25/85°C]
3440K
B常数 [25/100°C]
3450K
B常数容差
±3%
最大电力 [at 25°C]
300mW
允许工作电流 [at 25°C]
2.24mA
热辐射常数 [at 25°C]
5mW/°C | 5mW/K
其他详细信息
请参照规格书

其他

最大工作温度
125°C
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
NO
焊接方法
包装形式

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models