贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57850T0103G000
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 | |
包装形式 |
查看过此产品的人也查看过以下产品

嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器
B43658A5607M057
600µF/450V DC
25.4mm dia x 60mm length

嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器
B43658A5657M057
650µF/450V DC
30mm dia x 45mm length

嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器
B43658A5917M057
910µF/450V DC
30mm dia x 60mm length

PQSine® - 有源谐波滤波器和电能质量优化装置
B44066F3550S315
Active Harmonic Filter PQSine
For phase current correction, Input voltage (V)=228 - 456

PQSine® - 有源谐波滤波器和电能质量优化装置
B44066F4400S315
Active Harmonic Filter PQSine
For phase current + neutral current correction, Input voltage (V)=228 - 456

PQvar™ – 静止无功发生器
B44066F8100V300
PQvar Static Var Generator
For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=100

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B32377G1426J000
3 x 42 uF, 1415 V AC
136 mm (D) x 312 mm (H)

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B32377G1566J000
3 x 56 uF, 1415 V AC
136 mm (D) x 351 mm (H)

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B32377G8426J050
3 x 42 uF, 1200 V AC
116 mm (D) X 282 mm (H)

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B32377G8506J050
3 x 50 uF, 1200 V AC
136 mm (D) x 279 mm (H)