贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG063JF103FTU
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数(Typ.) [25/50°C] |
|
B常数(Typ.) [25/85°C] |
|
B常数(Typ.) [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
最大工作温度 |
|
焊接方法 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA6P1X7S0J476M250AC
Capacitance=47μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS17-F2GA103MYGS
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F
DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS17-F2GA103MYNS
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F
DxT: 16.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

SMD/SMT 电感器(线圈)
ADL32VHC-100M
L=10μH
Rated current=1.0A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
ADM45FDC-100M
L=10μH
Rated current=1.1A
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
NLCV32T-100K-EFRD
L=10μH
DC Resistance=0.504Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
AVR-M1608C270KTACB
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=54V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
AVRH10C101KT4R7FA8
Maximum continuous voltage [DC]=70V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=190V

引线式盘压敏变阻器
B72220P3321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=12000A

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG043JF103FTBX
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%