贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG163JX103DT1S
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数(Typ.) [25/50°C] |
|
B常数(Typ.) [25/85°C] |
|
B常数(Typ.) [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
最大工作温度 |
|
焊接方法 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2X8R1H222K080AD
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

积层带导线陶瓷电容器
FG14X7R1E475KRT00
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLG1608B3N3ST000
L=3.3nH
Q=10
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm

信号线的共模扼流圈/滤波器
TCM06U2-150-2P-T201
Cutoff Frequency=13.0GHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
0.65mm x 0.5mm x 0.3mm

引线式盘压敏变阻器
B72210S0170K101
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V5103D560
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57333V5103F460
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG064EF104JTBX
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG103JH103JT1
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG103JX103DT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%