NTC传感器装配/系统
B57703M0103A025
|
|
尺寸
导线长度 |
|
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
B value |
|
B value Condition |
|
B value Tolerance |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CKG45NX7S2A106M500JJ
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD85-B2GA471KYGKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD/SMT 电感器(线圈)
RLF10160T-151MR90-D
L=150μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
10.2 x 10 x 6mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLB7050HT-R09M
L=90nH
Rated current=64A
L x W x T :
6.8 x 6.7 x 4.8mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLS6045EX-1R0N-H
L=1μH
Rated current=6.0A
L x W x T :
6 x 6.3 x 4.5mm

3端子滤波器
ACF321825-221-TD01
Insertion Loss=25dB(170MHz~250MHz)
Rated current=0.3A
L x W x T :
3.2mm x 1.8mm x 2.5mm

3端子滤波器
ACH3218-101-TD01
Insertion Loss=25dB(265MHz~340MHz)
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 1.8mm x 2.5mm

3端子滤波器
ACH4518-223-TD01
Insertion Loss=25dB(9MHz~65MHz)
Rated current=2.0A
L x W x T :
4.5mm x 1.8mm x 3.2mm

3端子滤波器
YFF18SC1H102MT0H0N
Insertion Loss=30dB (200MHz to 3000MHz)
Cut-off Freq.=6MHz
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Signal Line

NTC元件
B57164K0471J000
Nominal Resistance=0.47kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%