NTC传感器装配/系统

NTCDP4AG103JCDBBA

产品状态
量产体制
用途
家电
特点
Type
环氧树脂外壳型
系列
NTCDP
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

导线长度
300.00mm ±10.00mm
尺寸信息
请参照目录

电气特性

Nominal Resistance
10kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±5%
B value
4000K
B value Condition
B25/85
B value Tolerance
±2%
最大电力 [at 25°C]
26.4mW
热辐射常数 [at 25°C]
3.3mW/°C

其他

使用温度范围
-40~150°C
UL文件No.
AEC-Q200
NO
包装形式
箱装
包装个数
1000pcs
重量
1.41g

产品信息

全部收起 全部展开