NTC元件

NTCDZ3HG103HC4NB

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Product Type
玻璃封装型 NTC热敏电阻
Terminal Shape
径向引线(轴向U型弯曲带涂层)
轴向引线
系列
NTCDZ
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
4.00mm +0.00,-0.40mm
Diameter(D)
2.70mm Max.
Terminal Length
16.00mm ±1.00mm
Terminal Diameter
0.55mm Max.

电气特性

Nominal Resistance
10kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±3%
Reference Resistance
10kΩ at 25°C
Nominal B value (Typ.) [0/100°C]
3368K
Nominal B value Tolerance
±2%
Reference B value (Typ.) [25/85°C]
3400K
Reference B value (Typ.) [25/100°C]
3418K
最大电力 [at 25°C]
30mW
热辐射常数 [at 25°C]
3mW/°C

其他

使用温度范围
-40~160°C
Terminal Note
Ni镀层
UL文件No.
AEC-Q200
YES
包装形式
包装个数
200pcs
重量
0.13g

产品信息

全部收起 全部展开

特色内容

显示更多