NTC传感器装配/系统
NTCRP3VG332JDGBEA
|
|
尺寸
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
B value |
|
B value Condition |
|
B value Tolerance |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General

螺钉式电容器
B43703A9398M600
3900µF/400V DC
64.3mm dia x 96.7mm length

螺钉式电容器
B43742A4398M600
3900µF/350V DC
64.3mm dia x 96.7mm length

螺钉式电容器
B43742A9398M600
3900µF/400V DC
64.3mm dia x 118.2mm length

螺钉式电容器
B43762A9398M600
3900µF/400V DC
64.3mm dia x 118.2mm length

PhaseCap® 高密度型无功补偿电力电容器
B25669A4827J375
Output[50Hz] = 50kvar
Output[60Hz] = 60kvar
Rated Voltage = 440VAC

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLG1005S3N3STD25
L=3.3nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

大电流扁平线电感器
B82579X0033
Sample Kit : ERU33M, Series B82579A_A035
L=1.4~7.2μH
Rated current=46~85A

电源线路EMC滤波器
B84142J1600S081
DC(1000V), Rated Current:1600A
Case type

电源线路EMC滤波器
B84743K1600S175