技术资料库
解决指南
[
]
解决指南
TDK NTCRP系列 绝缘电阻测试及耐压测试方法

TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。
而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施。
本文件将详细阐述NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。
而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施。
本文件将详细阐述NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。
目录
- NTCRP系列产品概览
- NTCRP系列绝缘电阻
什么是绝缘电阻
NTCRP系列绝缘电阻测试方法 - NTCRP系列绝缘耐压
什么是绝缘耐压
NTCRP系列绝缘耐压测试方法
NTCRP系列产品概要
该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻。 温度传感器的本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱型两种。矩形适合安装于扁平铜线的电机,圆柱型则适合安装于圆形铜线的电机。如对安装方法有任何疑问,请随时与我们联系,我们有经验丰富的技术人员很乐意为您提供适合的安装建议。
NTCRP系列绝缘电阻
什么是绝缘电阻
NTC热敏电阻的绝缘电阻是指在规定的环境条件下绝缘外壳材料在抑制导电方面的有效性,即电阻值。测试NTCRP系列的绝缘电阻时,我们通过在热敏电阻及其周边导体上施加电压,然后测量它们之间的电阻值来验证和确保绝缘性能。
测试方法 | 将NTCRP系列传感器部件和铜板放入金属球中,在金属球-电线两端子之间施加电压并测量绝缘电阻。 |
---|---|
目标 | 传感器部件-导线之间 |
施加电压 | DC500V |
环境 | 一般温湿度中 |
传感器部件长度往金属球中的插入量 | 约10mm |
标准 | 100MΩ以上 |
NTCRP系列绝缘耐压
什么是绝缘耐压
NTC热敏电阻的绝缘耐压是指热敏电阻绝缘外壳在不被击穿的前提下所能承受的最高电压。测试NTCRP系列的绝缘耐压时,我们在热敏电阻及其周边导电体施加高电压,评判标准是施加规定的高压时不会出现漏电流。
测试方法 | 将NTCRP系列传感器部件和铜板放入金属球中,在金属球-电线两端子之间施加目标高电压,确认无漏电流。 |
---|---|
目标 | 传感器部件-导线之间 |
施加电压 | AC1500V |
时间 | 1分钟 |
环境 | 一般温湿度中 |
温度检测部件长度方向往金属球中的插入量 | 约10mm |
标准 | 电流无泄漏。泄漏电流设定:0.5mA |