NTC元件
B57164K0331J000
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

浪涌电流限制器NTC
B57153S0479M054
Resistance (at 25℃)=4.7Ω
Maximum Current=3A

浪涌电流限制器NTC
B57238S0509M051
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=6.4A

过电流保护PTC
B59860C0130A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=25Ω

过电流保护PTC
B59873C0120A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=45Ω

过电流保护PTC
B59950C0130A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=4.9Ω

过电流保护PTC
B59955C0160A070
Max. operating voltage=20V
Rated resistance=0.8Ω

通讯保护用PTC
B59835T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω

NTC元件
B57164K0101J000
Nominal Resistance=0.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%

NTC元件
B57164K0334J000
Nominal Resistance=330kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%

NTC元件
B57541G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%