NTC元件
B57862L0102F000
|
|
尺寸
| 尺寸信息 |
电气特性
| Nominal Resistance |
|
| Nominal Resistance Tolerance |
|
| Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
| Nominal B value Tolerance |
|
| Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
| Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大电力 [at 25°C] |
|
| 热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
| 使用温度范围 |
|
| Terminal Note |
|
| UL文件No. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形式 |
|
产品信息
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品
CeraLink电容器
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
EMI抑制电容器
B32912H4104M000
0.1uF, 480Vrms AC
11.0m(W) x 18.5m(H) x 18.0m(L)
EMI抑制电容器
B32922M3104K000
0.1uF, 305Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
电力线共模扼流圈/滤波器
B82725S2243B040
L=0.82mH Rated current=24A
LxWxT:40mmx38mmx22.3mm
浪涌电流限制器PTC
B59471C1130A040
Max. operating voltage=480V AC
Rated resistance=75Ω
过电流保护PTC
B59407A0115A062
Max. operating voltage=32V
Rated resistance=470Ω
NTC元件
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC元件
B57862L0102H000
Nominal Resistance=1kΩ
NTC元件
B57862L0104F000
Nominal Resistance=100kΩ
NTC元件
B57862L0202F000
Nominal Resistance=2kΩ