NTC元件

B57862L0202F000

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Product Type
树脂涂层型 NTC热敏电阻
Terminal Shape
微型传感器(柔性电线)
L862
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachPb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

尺寸信息
请参照规格书

电气特性

Nominal Resistance
2kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±1%
Nominal B value (Typ.) [25/100°C]
3560K
Nominal B value Tolerance
±1%
Reference B value (Typ.) [25/85°C]
Reference B value (Typ.) [0/100°C]
最大电力 [at 25°C]
60mW
热辐射常数 [at 25°C]
1.4mW/°C

其他

使用温度范围
-40~155°C
Terminal Note
Insulated nickel wire_silvered_AWG30
UL文件No.
AEC-Q200
YES
包装形式

产品信息

全部收起 全部展开

技术支援工具