NTC元件
B57864S0282F040
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
全部收起
全部展开
文件
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA8N3X7S2A475K230KB
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

NTC元件
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57864S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCGS103JX103DT7
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%