NTC元件
B57885S0103F002
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

轴向电容器
B40600A5228M011
2200µF/25V DC
16mm dia x 30mm length

浪涌放电管
B88069X9231T253
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V

NTC元件
B57861S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57871S0103F001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57871S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57875S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57881S0103A002

NTC元件
B57881S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

电机保护传感器
B59100M1180A070
Sensing temperature = 180℃
Max. rated resistance = 100Ω

IMU (惯性测量设备)
IAM-20680
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope